• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R140.26 - SNR

R140.26

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаEC
Fitting positionTrain avant
Ширина 118 mm
Внутренний диаметр 134 mm
External diameter 1 (wheel)65 mm
Weight0,48 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулToyota04421-35010Toyota04421-35020Toyota90368-21001Toyota90368-34001Toyota9036821065Toyota9036834039VolkswagenJ0442135020

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеToyotaDynaDYNA 107/1985 => 04/1995--ToyotaDynaDyna07/1985 => 07/2001--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => --ToyotaHIACE III VanHIACE III Van => --ToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => --ToyotaHIACE IV VanHIACE IV Van => --ToyotaHiluxHILUX I07/1978 => 06/1998--ToyotaHiluxHILUX II03/1984 => 07/1997--ToyotaHILUX II SUVHILUX II SUV => --ToyotaHiluxHILUX III => --ToyotaHILUX III PickupHILUX III Pickup => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHILUX V PickupHILUX V Pickup => --ToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up TruckHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN85/LN90 MK V Pick up TruckHilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN86 MK V Pick up TruckHilux - LN86 MK V Pick up Truck => --VolkswagenTAROTARO01/1989 => 02/1997--