Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену .
Детали оригинального качества , обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Ширина 1 18 mm Внутренний диаметр 1 34 mm Fitting position Avant gauche External diameter 1 (wheel) 65 mm Weight 0,475 kg
OE Equivalents Chevrolet 00457049 Chevrolet 07450697 Hyundai 51701-44030 Hyundai 51703-4A000 Hyundai 51750-4F000 Hyundai 52710-4F400 Mitsubishi MB109564 Mitsubishi MB109565 Automotive Compatibility Chevrolet Blazer - 5 Terrain Cab wagon closed Blazer - 5 Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Blazer - CS Terrain Cab wagon closed Blazer - CS Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Blazer - CT Terrain Cab wagon closed Blazer - CT Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet D10 - C Pick up Truck D10 - C Pick up Truck => - - Chevrolet D20 - CH20 Pick up Truck D20 - CH20 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 6 Pick up Truck S10 - 6 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 6/7 Pick up Truck S10 - 6/7 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 7 Pick up Truck S10 - 7 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - C Pick up Truck S10 - C Pick up Truck => - - Hyundai H 100 H 100 => - - Hyundai H-1 Van H-1 Van => - - Hyundai H1 H1 08/2006 => 04/2007 - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX I => - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX II => - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX II_III => - - Hyundai H100 H100 => - - Hyundai H100 Bus H100 Bus => - - Hyundai H100 Platform/Chassis | BAKKIE H100 Platform/Chassis | BAKKIE => - - Hyundai H100 Van | GRACE | H150 | H100 / GRACE H100 Van | GRACE | H150 | H100 / GRACE => - - Hyundai PORTER PORTER => - - Hyundai PORTER Platform/Chassis | BAKKIE PORTER Platform/Chassis | BAKKIE => - - Hyundai SATELLITE SATELLITE I 12/1997 => 11/2007 - - Hyundai SATELLITE SATELLITE II 08/2006 => 04/2007 - - Jac REFINE M3 REFINE M3 => - - Jac REFINE M4 REFINE M4 => - - Jac REFINE M5 I REFINE M5 I => - - Jac REFINE M5 II REFINE M5 II => - - MG MG MG 12/2001 => 11/2007 - - Mitsubishi Delica Delica => - - Mitsubishi L L => - - Mitsubishi L 300 / DELICA II Platform/Chassis L 300 / DELICA II Platform/Chassis => - - Mitsubishi L 300 III Bus L 300 III Bus => - - Mitsubishi L 300 III Van L 300 III Van => - - Mitsubishi L200 L200 => - - Mitsubishi L200 L200 I 02/1990 => 02/2001 - - Mitsubishi L300 L300 => - - Mitsubishi L400 L400 11/1994 => 11/2000 - - Mitsubishi SPACE GEAR SPACE GEAR 11/1994 => 01/1998 - -