Рем. комплект подшипников колеса

R140.77 - SNR

R140.77

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • EC42317 S01 (x2)
  • Крышка
  • Гайка
  • Уплотнение (x2)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 120 mm
Внутренний диаметр 150 mm
Fitting positionTrain avant
Weight0,985 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Момент затяжки 1450 N-m

OE Equivalents

ПроизводительАртикулCitroen, Peugeot3350-21Peugeot, Talbot, Citroen3350-29

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa RomeoARAR => --Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989--CitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 1 => --CitroenC25C25 2 => --CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II08/2001 => 10/2001--CitroenJumperJumper06/1996 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO10/1981 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO I => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer01/1994 => 11/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 2 => --PeugeotM25M2510/1981 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--