Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 4T-32206
- 10R.33108.A
- Гайка
- Шайба
- Крышка
- Уплотнение
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | EC |
| Fitting position | Train arrière |
| Ширина 1 | 26 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 40 mm |
| Weight | 1 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 75 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 62 mm |
| Width 2 (wheel) | 21 mm |