Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Штифт
- Уплотнение (x2)
- Подшипники колеса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | BFC |
| Fitting position | Avant gauche |
| Ширина 1 | 51 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 54 mm |
| Weight | 2,09 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 96 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 160 mm |
| Обод, количество отверстий | 4 |