Рем. комплект подшипников колеса

R141.24 - SNR

R141.24

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Гайка
  • Шайба
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 161 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,825 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)117 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулOpel328013Fiat51810086Vauxhall95511659

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFiat500500 II09/2012 => 06/2017--Fiat500L500L => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatFiorinoFIORINO III01/2016 => --FiatTipoTIPO II => --FiatTipoTipo => --OpelComboCOMBO III09/2011 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --