Рем. комплект подшипников колеса

R141.37 - SNR

R141.37

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHFC
Ширина 1102 mm
Weight4,33 kg
External diameter 1 (wheel)140 mm
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings hub side6
Number of fixings wheel side4

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan40202-4X01ANissan40202-EA300Nissan40202-ZP90A

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanNavaraNAVARA I04/2005 => --NissanNAVARA NP300NAVARA NP300 => --NissanNavaraNavara11/2009 => --NissanPATHFINDER IIPATHFINDER II01/2005 => --NissanPATHFINDER IIIPATHFINDER III => --NissanPathfinderPathfinder => --