Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Болт (x4)
- Подшипники колеса
- Уплонительное кольцо
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Train arrière |
| Тип подшипника | HFC |
| number of external splines on the wheel side (wheel) | 29 |
| Weight | 6,251 kg |
| Number of fixings hub side | 6 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Момент затяжки 1 | 30 N-m |
| Угол затяжки | 45 ° |