Рем. комплект подшипников колеса

R141.60 - SNR

R141.60

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • LM.603049/011
  • EC.12694.S02 H106
  • Уплотнение (x2)
  • Уплонительное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionTrain avant
Ширина 119 mm
Внутренний диаметр 145 mm
External diameter 1 (wheel)77 mm
Weight0,884 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan40210-0F000Nissan40210-2S600Nissan40210-50W00Nissan40215-2S600Nissan40215-50W00

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNISSAN (ZHENGZHOU)PALADINPALADIN => --NissanCABSTARCABSTAR II09/2011 => --NissanElgrandElgrand => --NissanFrontier - D22B Pick up TruckFrontier - D22B Pick up Truck => --NissanJUKEJUKE I12/2012 => 04/2014--NissanJUKEJuke => --NissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --NissanNavaraNavara => --NissanPathfinderPATHFINDER I => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP I03/1983 => 09/1987--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPathfinderPathfinder => --NissanPick UpPick Up => --NissanTerranoTERRANO I => --NissanTERRANO IITERRANO II => --NissanTerranoTerrano => --NissanXterra - WD22B Sport Utility VehicleXterra - WD22B Sport Utility Vehicle => --