• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R141.66 - SNR

R141.66

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • JLM.104948/910
  • LM.102949/910
  • Плоская уплотнительная прокладка
  • Уплотнение

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,85 kg
External diameter 1 (wheel)82 mm
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter n°1 (wheel)50 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)21 mm
Width 2 (wheel)19 mm

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 06/2003--ToyotaCamryCamry07/2001 => 06/2003--ToyotaDynaDYNA 107/2001 => 11/2010--ToyotaDynaDYNA 207/2001 => 01/2015--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHiluxHILUX I07/1983 => 07/1994--ToyotaHiluxHILUX II07/1983 => 07/1997--ToyotaHiluxHILUX III07/1997 => 07/2001--ToyotaHiaceHiace07/1989 => 07/2006--ToyotaHiluxHilux07/1985 => 07/2005--ToyotaLANDLAND07/1980 => 06/1987--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER I07/1980 => 09/1984--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaRUNNERRUNNER07/1989 => 10/1995--