Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Шайба
- Стопорное кольцо
- Подшипники колеса
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | GB |
| Fitting position | Arrière droit |
| Ширина 1 | 45 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 37 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 74 mm |
| Момент затяжки 1 | 248 N-m |
| Weight | 0,828 kg |