Рем. комплект подшипников колеса

R150.22 - SNR

R150.22

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Fitting positionAvant gauche
Ширина 164 mm
Weight2,198 kg
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Обод, количество отверстий5
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1290 N-m

OE Equivalents

ПроизводительАртикулBMW31 21 1 139 345

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеBMW5 Series5 Series12/1992 => 08/1996--BMW7 Series7 Series10/1986 => 04/1994--BMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWSERIE 5SERIE 5 III => --BMWSERIE 7SERIE 7 II03/1991 => 04/1994--BMWSERIE 8SERIE 8 I08/1992 => 06/1996--