• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R150.48 - SNR

R150.48

R150.48 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Болт (x4)
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обод, количество отверстий4
Тип подшипникаBGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Weight1,608 kg
External diameter 1 (wheel)132 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулBMW33 40 6 850 156BMW33 41 6 775 021

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеBMW5 Series5 Series => --BMW6 SERIES6 SERIES => --BMW77 => --BMWSERIE 5SERIE 5 109/2009 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 2 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V01/2009 => 08/2011--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 6SERIE 6 III01/2011 => 03/2015--BMWSERIE 7SERIE 7 V10/2008 => 04/2015--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --