Рем. комплект подшипников колеса

R150.60 - SNR

R150.60

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Болт (x4)
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
Ширина 164 mm
Внутренний диаметр 167 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight3,562 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMini, BMW33 41 6 859 547

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеApriliaPEGASOPEGASO02/2018 => --BMW11 => --BMW1 SERIES1 SERIES => --BMW22 => --BMW2 Active Tourer2 Active Tourer => --BMW2 Series2 Series => --BMWSERIE 1SERIE 1 III => --BMWSERIE 2SERIE 2 1 => --BMWSERIE 2SERIE 2 2 => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWX1X1 => --BMWX1X1 II => --BMWX1 SERIESX1 SERIES => --BMWX2X2 I => --BMW (BRILLIANCE)1 SERIES1 SERIES => --BMW (BRILLIANCE)X1X1 => --MiniMiniMINI III => --MiniMiniMINI IV => --MiniMiniMini => --VolvoXC70XC7002/2018 => --