Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:- R151.48 - SNR
- R151.29 - SNR
- R151.19 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB.40666.R02
- Гайка
- Стопорное кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 0,94 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Момент затяжки 1 | 170 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Width 1 (wheel) | 39 mm |
OE Equivalents
Mercedes1299800216Mercedes1299800316Mercedes201 980 00 16Mercedes2029800016Mercedes2029810127Mercedes2039800016Mercedes2099800016MercedesA1299800316Automotive Compatibility
Mercedes12412402/1987 => 05/1993--Mercedes124 Saloon124 Saloon => --Mercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes200-500200-500 I => --Mercedes200-series200-series => --Mercedes300-SERIES300-SERIES10/1986 => 05/1993--MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 01/2008--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 02/1998--MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 02/2002--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES02/2008 => 11/2010--MercedesCLKCLK => --MercedesCLK-SERIESCLK-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES04/1994 => 02/2002--MercedesSLSL => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES => --MercedesSLKSLK => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES => --