Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- LM.503349A/310
- EC.12694.S02 H106
- Уплотнение (x2)
- Шайба
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Fitting position | Avant gauche |
| Ширина 1 | 18 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 45 mm |
| Weight | 0,647 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 74 mm |
OE Equivalents
Mercedes0009804202Mercedes0009808202Mercedes0089815805MercedesA0009804202MercedesA0009808202Automotive Compatibility
Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1989--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => --MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => --