Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:
- R151.16 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Разные элементы (x2)
- Мелкие компоненты
- Болт (x2)
- Подшипники колеса
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | FC |
| Fitting position | Arrière droit |
| Ширина 1 | 43 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 49 mm |
| Момент затяжки 1 | 220 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Weight | 1,361 kg |