• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R151.25 - SNR

R151.25

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB40279S02
  • Болт (x9)
  • Гайка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 146 mm
Внутренний диаметр 149 mm
External diameter 1 (wheel)88 mm
Weight1,545 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes1409800716Mercedes2209800116MercedesA1409800716

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMERCEDES-BENZS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 05/1999--MercedesCLASSE SCLASSE S II02/1991 => 06/1999--MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --