Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- LM.12749/710
- Крышка
- Подшипники колеса
- Уплотнение
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Fitting position | Avant gauche |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 0,49 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 45 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 21 mm |
| Width 1 (wheel) | 15 mm |
OE Equivalents
Mercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2303300325MercedesA0009809302MercedesA0029806502Automotive Compatibility
MERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCANTERCANTER08/2007 => 02/2009--MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II07/2001 => 01/2012--MercedesCLSCLS => --MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES01/2008 => 01/2012--