R151.53 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB40279S02
- Крышка
- Болт
- Стопорное кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Момент затяжки 1 | 70 N-m |
| Угол затяжки | 90 ° |
| External diameter 1 (wheel) | 88 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 49 mm |
| Width 1 (wheel) | 46 mm |
| Weight | 1,16 kg |