Справка R152.19
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Уплонительное кольцо (x2)
- Подшипники колеса (x2)
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 18 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Момент затяжки 1 | 220 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 60 mm |
| Weight | 0,475 kg |