Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:
- R152.57 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB.41599.R02
- Стопорное кольцо
- Гайка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Train avant |
| Ширина 1 | 37 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 39 mm |
| Weight | 0,689 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Момент затяжки 1 | 270 N-m |