Рем. комплект подшипников колеса

R152.43 - SNR

R152.43

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 184 mm
Внутренний диаметр 135 mm
Weight2,079 kg
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)136 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord5027621Ford97FB2C299AA

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordCOUGARCOUGAR => --FordCOURRIERCOURRIER III11/1994 => 08/1996--FordCOURRIERCOURRIER IV09/1996 => 08/2002--FordCourier - J3/J5 MK IV Multi Purpose Vehicle VanCourier - J3/J5 MK IV Multi Purpose Vehicle Van => --FordCourier PickUp - DVW Pick up TruckCourier PickUp - DVW Pick up Truck => --FordEscortESCORT IV11/1994 => 08/1996--FordEscortESCORT V09/1996 => 09/1999--FordMondeoMONDEO I12/1992 => 08/2000--FordMondeoMondeo12/1992 => 07/1996--