Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку: Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB.41599.R02
- Стопорное кольцо (x2)
- Штифт
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | GB |
| Fitting position | Train avant |
| Ширина 1 | 37 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 39 mm |
| Weight | 0,66 kg |
| Угол затяжки | 90 ° |
| Момент затяжки 2 | 20 N-m |
| Момент затяжки 1 | 130 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
OE Equivalents
Opel1603191Opel, Vauxhall90486460Automotive Compatibility
ChevroletAstra - 35 EstateAstra - 35 Estate => --ChevroletAstra - 68 HatchbackAstra - 68 Hatchback => --ChevroletCalibra - 85 CoupeCalibra - 85 Coupe => --DaewooARANOSARANOS01/1995 => 06/2005--DaewooCieloCielo => --DaewooESPEROESPERO => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--OpelASCONAASCONA07/1985 => 07/1988--OpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988--OpelASTRA F Estate VanASTRA F Estate Van => --OpelAstraASTRA I => --OpelAstraAstra => --OpelCABRIOCABRIO III08/1986 => 11/1990--OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II08/1986 => 11/1990--OpelCORSACORSA III08/2003 => 06/2006--OpelCORSA UTILITY B PickupCORSA UTILITY B Pickup => --OpelCORSA UTILITY C PickupCORSA UTILITY C Pickup => --OpelKadettKADETT II08/1981 => 07/1984--OpelKadettKADETT III07/1984 => 07/1991--OpelKadettKadett03/1982 => 07/1991--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelVectraVECTRA I => --OpelVectraVectra => --RoverCITYROVERCITYROVER09/2003 => 03/2005--VauxhallASTRAASTRA11/1981 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA I11/1981 => 09/1984--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991--VauxhallASTRAASTRA III08/1986 => 02/2001--VauxhallASTRAVANASTRAVAN08/1991 => 02/1998--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER07/1981 => 09/1995--VauxhallCAVALIERCAVALIER II07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2003 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I => --