Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Стопорное кольцо
- Шайба
- Подшипники колеса
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | GB |
| Fitting position | Train arrière |
| Ширина 1 | 45 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 37 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 74 mm |
| Weight | 0,829 kg |
OE Equivalents
Opel1604292Opel415203Vauxhall, Opel90486468Automotive Compatibility
OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA => --OpelOMEGA BOMEGA B => --OpelOMEGA B EstateOMEGA B Estate => --OpelOMEGAOMEGA I09/1986 => 01/1994--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelSENATORSENATOR II01/1987 => 05/1993--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra02/1990 => 08/1995--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCARLTONCARLTON08/1989 => 02/1994--VauxhallCARLTONCARLTON III10/1986 => 04/1994--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1994--VauxhallM26M2609/1989 => 07/1993--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallSENATORSENATOR08/1987 => 08/1990--VauxhallSENATORSENATOR II08/1987 => 07/1993--