Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB.40037.S01
- Стопорное кольцо (x2)
- Штифт
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 0,74 kg |
| Угол затяжки | 90 ° |
| Момент затяжки 2 | 20 N-m |
| Момент затяжки 1 | 100 N-m |
OE Equivalents
Opel1603196Opel328105Vauxhall90425658Opel, Vauxhall90510542Chevrolet93278754Automotive Compatibility
ChevroletVectraVectra => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra - F19 SaloonVectra - F19 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --OpelASTRA F Estate VanASTRA F Estate Van => --OpelAstraASTRA I => --OpelAstraAstra => --OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA01/1994 => 06/2003--OpelOMEGA BOMEGA B => --OpelOMEGAOMEGA II => --OpelVECTRA BVECTRA B => --OpelVectraVECTRA I04/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II => --OpelVectraVectra => --VauxhallASTRAASTRA08/1991 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 02/2001--VauxhallASTRAVANASTRAVAN08/1991 => 02/1998--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER III08/1992 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--