R153.32 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- XHGB45780R01
- Крышка
- Штифт
- Болт (x3)
- Шайба
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | XHGB |
| Number of fixings wheel side | 3 |
| External diameter 1 (wheel) | 120 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 56 mm |
| Width 1 (wheel) | 87 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Weight | 3,144 kg |