Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC.40650.S01
- Крышка
- Стопорное кольцо
- Гайка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | FC |
| Weight | 0,53 kg |
| Ширина 1 | 43 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 27 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 53 mm |
| Момент затяжки 1 | 175 N-m |
OE Equivalents
Opel1604007Chevrolet52117024Chevrolet, Vauxhall9156695Automotive Compatibility
ChevroletCorsa - 19 SaloonCorsa - 19 Saloon => --ChevroletCorsa - 68 HatchbackCorsa - 68 Hatchback => --ChevroletMONTANA Pickup | CORSA UTILITYMONTANA Pickup | CORSA UTILITY => --ChevroletMerivaMeriva => --ChevroletMeriva - 75 Multi purpose vehicleMeriva - 75 Multi purpose vehicle => --ChevroletMontana - 80 Combi VanMontana - 80 Combi Van => --ChevroletMontana - 80 Pick up TruckMontana - 80 Pick up Truck => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSA CCORSA C => --OpelCORSA CLASSIC C SaloonCORSA CLASSIC C Saloon => --OpelCORSACORSA III => --OpelCORSA UTILITY B PickupCORSA UTILITY B Pickup => --OpelCORSA UTILITY C PickupCORSA UTILITY C Pickup => --OpelTIGRATIGRA II => --VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--