• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R153.52 - SNR

R153.52

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XTGB44551S01
  • Крышка
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Fitting positionArrière droit
Weight1,7 kg
Ширина 162 mm
Обод, количество отверстий4
External diameter 1 (wheel)120 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулOpel1604017Opel1604018Opel1604358Opel420004Vauxhall, Opel93168760Opel, Vauxhall93190215Vauxhall95512288

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеOpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV => --