Рем. комплект подшипников колеса

R154.28 - SNR

R154.28

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R154.35 - SNR
  • R154.29 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB.12320.R05
  • Гайка (x5)
  • Стопорное кольцо (x2)
  • Болт
  • Q019

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 137 mm
Внутренний диаметр 140 mm
Weight0,8 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Момент затяжки 1265 N-m

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen, Seat191498625AVolkswagen, Seat357498625Volkswagen, Seat357498625BVolkswagen, Seat357498625C

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I => --VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV06/1995 => 05/2002--VolkswagenJettaJETTA II07/1985 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1987 => 06/1992--VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenVentoVento => --