• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R154.34 - SNR

R154.34

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB.12320.R05
  • Гайка (x4)
  • Стопорное кольцо
  • Q019

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 137 mm
Внутренний диаметр 140 mm
Weight0,755 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen, Seat1H0498625Volkswagen, Seat1H0498625AVolkswagen357498625A

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatToledoTOLEDO I02/1994 => 08/1998--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenVentoVento => --