• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R154.40 - SNR

R154.40

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB.12136.R01
  • Стопорное кольцо
  • Гайка (x4)
  • Q019

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
Fitting positionAvant gauche
Угол затяжки45 °
Момент затяжки 250 N-m
Момент затяжки 1200 N-m
Weight0,664 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулSeat, Volkswagen6N0498625Volkswagen, Seat6N0498625A

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 101/1997 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 05/2004--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPoloPolo09/1995 => 03/2000--