• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R154.41 - SNR

R154.41

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB35078S01
  • Стопорное кольцо
  • Болт
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
Ширина 138 mm
Внутренний диаметр 143 mm
Weight1,092 kg
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)80 mm
Угол затяжки90 °
Момент затяжки 1150 N-m

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1001718Ford1497386Ford6M211A047AAFord7201008Volkswagen7M0407625Seat, Volkswagen7M0498625Volkswagen, Seat7M3498625Volkswagen, Seat7M3498625AFord95VW1A047AA

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordGalaxyGALAXY I => --FordGalaxyGalaxy => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA I => --VolkswagenSHARANSHARAN => --VolkswagenSHARANSHARAN I => --VolkswagenSHARANSHARAN II => --