Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипники колеса
- Болт (x5)
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | XHGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Arrière droit |
| Ширина 1 | 127 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 39 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 130 mm |
| Number of fixings wheel side | 5 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Weight | 3,234 kg |