• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R154.45 - SNR

R154.45

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Крышка
  • Энкодер
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
With encoder with gear1
Ширина 162 mm
Внутренний диаметр 128 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,756 kg
External diameter 1 (wheel)120 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
Обод, количество отверстий4
Момент затяжки 1175 N-m

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen6Q0598477Volkswagen, Seat6X0501477

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 112/1998 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 212/1998 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPoloPolo => --