Рем. комплект подшипников колеса

R154.50 - SNR

R154.50

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • L.45449/410
  • LM.11949/910
  • Штифт
  • Уплотнение
  • Шайба
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionTrain arrière
Ширина 114 mm
Weight0,315 kg
External diameter 1 (wheel)50 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen, Skoda, Seat, Audi311405625ESkoda, Seat, Audi, Volkswagen311405625FAudi8D0598625

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA4A406/1995 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA6A612/1995 => 06/1997--AudiCabrioletCABRIOLET 211/1995 => 07/2000--SeatINCAINCA03/1997 => 03/1999--VolkswagenApollo - D0243 SaloonApollo - D0243 Saloon => --VolkswagenCADDYCADDY II02/1997 => 02/1999--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenFusca - 111 TYP1 SaloonFusca - 111 TYP1 Saloon => --VolkswagenFusca - 1B1 TYP1 SaloonFusca - 1B1 TYP1 Saloon => --VolkswagenGol - 5W1 G3 HatchbackGol - 5W1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5W1 G4 HatchbackGol - 5W1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G2 HatchbackGol - 5X1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G3 HatchbackGol - 5X1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G4 HatchbackGol - 5X1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G2 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G3 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 861 G1 HatchbackGol - 861 G1 Hatchback => --VolkswagenParati - 5W5/5X5 EstateParati - 5W5/5X5 Estate => --VolkswagenParati - 5X5 EstateParati - 5X5 Estate => --VolkswagenQuantum - 33 EstateQuantum - 33 Estate => --VolkswagenQuantum - 33/331 EstateQuantum - 33/331 Estate => --VolkswagenQuantum - 331 EstateQuantum - 331 Estate => --VolkswagenQuantum - A31 EstateQuantum - A31 Estate => --VolkswagenQuantum - B3X EstateQuantum - B3X Estate => --VolkswagenSantana - 32 II SaloonSantana - 32 II Saloon => --VolkswagenSantana - 32/325/327 II SaloonSantana - 32/325/327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 321 II SaloonSantana - 321 II Saloon => --VolkswagenSantana - 327 II SaloonSantana - 327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 3A2 II SaloonSantana - 3A2 II Saloon => --VolkswagenSantana - A3X II SaloonSantana - A3X II Saloon => --VolkswagenSaveiro - 147 G1 Pick up TruckSaveiro - 147 G1 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5W9 G4 Pick up TruckSaveiro - 5W9 G4 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5X9 G2 Pick up TruckSaveiro - 5X9 G2 Pick up Truck => --VolkswagenVoyageVoyage => --VolkswagenVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG SaloonVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon => --