Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку: Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Болт (x5)
- Разные элементы
- Подшипники колеса
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | BGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Ширина 1 | 42 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 47 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| External diameter 1 (wheel) | 92 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 140 mm |
| Weight | 2,013 kg |
| Обод, количество отверстий | 4 |
OE Equivalents
Volkswagen3D0498607Volkswagen3D498607Volkswagen3D498607AAudi4D0498625Bentley4E0407625DAudi, Volkswagen4E0498625Audi4E0498625AAudi, Volkswagen4E0498625BVolkswagen4E0498625CVolkswagen, Audi4E0498625DAudi4F0498625AAudi4F0598625Audi4F0598625AAutomotive Compatibility
AUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA4A4 II12/2005 => 02/2009--AudiA6A604/2009 => 02/2011--AudiA6A6 II02/2005 => 04/2006--AudiA6A6 III => --AudiA8A806/2003 => 04/2006--AudiA8 D3A8 D3 => --AudiA8A8 I09/1998 => 08/2002--AudiA8A8 II10/2002 => 06/2010--AudiR8R8 I03/2007 => 06/2015--BentleyContinentalContinental => --VolkswagenPHAETONPHAETON => --VolkswagenPHAETONPHAETON 104/2002 => 02/2016--VolkswagenPHAETONPHAETON 204/2003 => 02/2016--VolkswagenPHAETONPHAETON 304/2003 => 02/2016--