• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R154.62 - SNR

R154.62

R154.62 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XMGB35154R01
  • Гайка
  • Болт (x6)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обод, количество отверстий5
Тип подшипникаXMGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Момент затяжки 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)85 mm
External diameter 2 (wheel)143 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)102 mm
Weight4,281 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеVolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => --VolkswagenMULTIVANMULTIVAN => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => --VolkswagenTransporterTransporter => --