• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R154.69 - SNR

R154.69

R154.69 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XHGB44642S02
  • Болт (x4)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXHGB
External diameter 1 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)84 mm
Момент затяжки 1200 N-m
Угол затяжки180 °
Weight3,65 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen5Q0407621ASkoda, Volkswagen, Audi, Seat8S0498625Skoda, Volkswagen, Seat, Audi8V0498625AAudi, Seat, Skoda, Volkswagen8V0498625BVolkswagen, Audi, Skoda8V0598625A

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA3A3 => --AudiA3 ConvertibleA3 Convertible10/2017 => 02/2019--AudiA3A3 II10/2017 => 02/2019--AudiA3A3 III => --AudiA3A3 IV => --AudiA3 SportbackA3 Sportback10/2017 => 02/2019--AudiQ2Q2 => --AudiQ2Q2 110/2017 => 04/2021--AudiQ2Q2 2 => --AudiQ3Q3 => --AudiQ3Q3 I10/2017 => 04/2021--AudiQ3Q3 II => --AudiQ3 SportbackQ3 Sportback => --AudiQ4Q4 => --AudiTTTT10/2017 => 04/2021--AudiTTTT III10/2017 => 04/2021--CupraBORNBORN10/2020 => 10/2023--CupraFORMENTORFORMENTOR 102/2019 => 04/2021--CupraLEONLEON => --SKODA (SVW)KODIAQKODIAQ10/2017 => 02/2019--SKODA (SVW)KODIAQ GTKODIAQ GT10/2017 => 02/2019--SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 2 => --SeatATECAATECA10/2017 => 04/2021--SeatATECAATECA 103/2016 => 04/2021--SeatATECAATECA 2 => --SeatLeonLEON III => 04/2021--SeatLeonLEON IV => --SeatLeonLeon => --SeatTarracoTarraco02/2019 => 04/2021--SkodaKAROQKAROQ 110/2017 => 04/2021--SkodaKAROQKAROQ 2 => --SkodaKODIAQKODIAQ10/2017 => 04/2021--SkodaKODIAQKODIAQ I => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III01/2017 => 04/2021--SkodaOCTAVIAOCTAVIA IV => --SkodaOCTAVIAOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB => --SkodaSUPERBSUPERB III10/2017 => 04/2021--SkodaSUPERBSUPERB IV => --VolkswagenARTEONARTEON => --VolkswagenARTEONARTEON 110/2017 => 10/2023--VolkswagenARTEONARTEON 2 => --VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenCADDYCADDY V => --VolkswagenCADDY V MPVCADDY V MPV => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 110/2016 => 02/2019--VolkswagenGOLFGOLF 2 => --VolkswagenGOLF ALLTRACK VII VariantGOLF ALLTRACK VII Variant10/2020 => 10/2023--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI => --VolkswagenGOLFGOLF VII => 02/2019--VolkswagenGOLFGOLF VIII => --VolkswagenID.4ID.4 => --VolkswagenID3ID3 110/2020 => 10/2023--VolkswagenID4ID4 => --VolkswagenPassatPASSAT V10/2017 => 02/2019--VolkswagenPassatPASSAT VII => --VolkswagenPassatPASSAT VIII => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenT-ROCT-ROC => --VolkswagenT-ROCT-ROC 110/2017 => 04/2021--VolkswagenT-ROCT-ROC 2 => --VolkswagenTiguanTIGUAN II => 10/2023--VolkswagenTOURANTOURAN III => --VolkswagenTiguanTiguan04/2016 => 04/2021--VolkswagenTiguan AllspaceTiguan Allspace => --