Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R154.71 - SNR

R154.71

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса (x2)
  • Крышка
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 163 mm
Внутренний диаметр 127 mm
Weight1,685 kg
External diameter 1 (wheel)121 mm

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiQ2Q2 2 => 10/2021--SeatMIIMII => --SeatMIIMII 109/2011 => --SeatMIIMII 2 => --SkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017--SkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => --VolkswagenTiguanTIGUAN II => 10/2021--VolkswagenTaos - CL1 Sport Utility VehicleTaos - CL1 Sport Utility Vehicle => --VolkswagenTiguanTiguan03/2017 => 10/2021--VolkswagenUp!UP! 107/2011 => 06/2016--VolkswagenUp!UP! 2 => --VolkswagenUp!Up! => --