Рем. комплект подшипников колеса

R155.08 - SNR

R155.08

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 10N.6207.F075.E (x2)
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionAvant gauche
Тип подшипникаAB
Ширина 117 mm
Внутренний диаметр 135 mm
External diameter 1 (wheel)72 mm
Weight0,62 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault7701450639Renault7701460639

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDacia1210121011/1985 => 08/2004--Dacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004--Dacia1310131011/1985 => 08/2004--Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 09/1980--Renault181803/1978 => 04/1982--Renault1818 108/1977 => 04/1982--Renault1818 208/1977 => 04/1982--Renault202011/1975 => 05/1980--Renault5506/1981 => 05/1985--Renault55 I06/1975 => 05/1985--