Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:- R155.34 - SNR
- R155.57 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB.12807.S10
- Гайка
- Стопорное кольцо
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Ширина 1 | 37 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 37 mm |
| Weight | 0,705 kg |
| Момент затяжки 1 | 280 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
OE Equivalents
Nissan40210-00QAADacia, Renault, Lada402102977RDacia, Lada, Renault6001547696Renault7700822985Renault7701205779Renault7701464049Dacia8660001858Renault8660002007Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 03/2017--DaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO II => --LadaLARGUSLARGUS02/2012 => 03/2017--NissanAlmeraAlmera => 03/2017--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I => --NissanMICRA IVMICRA IV => 03/2017--NissanMICRAMicra => 03/2017--NissanNoteNote => 03/2017--Renault1919 => --Renault19 - L538 PHASE II Saloon19 - L538 PHASE II Saloon => --Renault1919 1 => --Renault1919 204/1992 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => 03/2017--Renault19 II19 II => 03/2017--Renault19 II Chamade19 II Chamade => 03/2017--Renault212103/1995 => 04/1990--Renault2121 105/1986 => 11/1993--Renault2121 205/1986 => --RenaultClioCLIO I08/1990 => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO II Hatchback VanCLIO II Hatchback Van => --RenaultClioCLIO III => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => 03/2017--RenaultClioClio => --RenaultClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II HatchbackClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II Hatchback => --RenaultClio Sedan - LB01/LB1J PHASE II SaloonClio Sedan - LB01/LB1J PHASE II Saloon => --RenaultClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II SaloonClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II Saloon => --RenaultESPACEESPACE => 03/2017--RenaultESPACEESPACE I => 03/2017--RenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => --RenaultKangooKANGOO I05/1998 => --RenaultKangooKANGOO II => 03/2017--RenaultKangooKangoo => --RenaultKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicleKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultKangoo Express - FC00 PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC00 PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --RenaultKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --RenaultLAGUNALAGUNA05/1998 => 12/1995--RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultLODGYLODGY => 03/2017--RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 03/2017--RenaultLoganLogan => 03/2017--RenaultLogan - L8A6 SaloonLogan - L8A6 Saloon => --RenaultLogan - L8J8 SaloonLogan - L8J8 Saloon => --RenaultLogan - L8JH SaloonLogan - L8JH Saloon => --RenaultLogan - LS09/LS0V/LS1V SaloonLogan - LS09/LS0V/LS1V Saloon => --RenaultLogan - LS0R/LS1G/LS1R SaloonLogan - LS0R/LS1G/LS1R Saloon => --RenaultLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U SaloonLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U Saloon => --RenaultMEGANE IMEGANE I05/1998 => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => 03/2017--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => 03/2017--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 03/2017--RenaultMODUSMODUS 1 => 03/2017--RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => 03/2017--RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultRAPIDRAPID09/1993 => 09/1998--RenaultSanderoSANDERO I => 03/2017--RenaultSANDERO/STEPWAY ISANDERO/STEPWAY I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II08/1998 => --RenaultSandero - B8A0 HatchbackSandero - B8A0 Hatchback => --RenaultSandero - B8A4 HatchbackSandero - B8A4 Hatchback => --RenaultSandero - B8J8 HatchbackSandero - B8J8 Hatchback => --RenaultSandero - B8JH HatchbackSandero - B8JH Hatchback => --RenaultSandero - BS0R/BS1G/BS1R HatchbackSandero - BS0R/BS1G/BS1R Hatchback => --RenaultSandero - BS0T/BS16/BS1A/BS1U HatchbackSandero - BS0T/BS16/BS1A/BS1U Hatchback => --RenaultSandero - BS16 HatchbackSandero - BS16 Hatchback => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => 03/2017--RenaultScenicScenic => --RenaultScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicleScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSymbol - LU02 SaloonSymbol - LU02 Saloon => --RenaultSymbol - LU05/LU0C SaloonSymbol - LU05/LU0C Saloon => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => 03/2017--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => 03/2017--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 03/2017--