Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:- R155.18 - SNR
- R155.39 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | TGB |
| Ширина 1 | 54 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 25 mm |
| Weight | 2,005 kg |
| Обод, количество отверстий | 4 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 133 mm |
OE Equivalents
Renault7704002262Renault7704002263Automotive Compatibility
Alfa RomeoF11F1106/1983 => 11/1985--Chrysler300C300C 206/1983 => 11/1985--Renault181806/1980 => 11/1985--Renault1818 101/1979 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault212105/1986 => 02/1992--Renault21 - L48K/L48S Saloon21 - L48K/L48S Saloon => --Renault2121 1 => --Renault2121 2 => --Renault2525 108/1983 => 11/1992--Renault2525 208/1983 => 11/1992--RenaultClioCLIO III12/2007 => 03/2009--RenaultClioClio10/1995 => 01/1998--RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultEXPRESSEXPRESS I => --RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996--RenaultScenicScenic => --RenaultScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicleScenic - JA15/JA2B/JA2C PHASE I Multi purpose vehicle => --