Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:
- R155.38 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB.40250.S01
- Стопорное кольцо
- Гайка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | GB |
| Ширина 1 | 38 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 40 mm |
| Weight | 1,045 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Момент затяжки 1 | 250 N-m |