• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R155.54 - SNR

R155.54

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • TGB.12933.S03
  • Крышка
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 174 mm
Внутренний диаметр 130 mm
Weight2,398 kg
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)132 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
With encoder with gear1
Момент затяжки 1170 N-m
Обод, количество отверстий5

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III => --