• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R155.64 - SNR

R155.64

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.40918.S02
  • Шайба
  • Стопорное кольцо
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаFC
Weight1,21 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)48 mm
Fitting positionAvant gauche
Момент затяжки 1480 N-m

OE Equivalents

ПроизводительАртикулOpel4501154Renault, R.V.I.7701205416Opel, Vauxhall9161454

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеOpelMOVANOMOVANO I => --RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 06/2000--RenaultMasterMASTER II => 06/2000--VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2001--VauxhallMOVANOMOVANO I => --