Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC 46441 S02
- Стопорное кольцо
- Крышка
- Гайка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | FC |
| Ширина 1 | 48 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 35 mm |
| Момент затяжки 1 | 280 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 68 mm |
| Weight | 0,994 kg |