Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- XGB 41166 S01 P
- Кронштейн датчика
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | XGB |
| Ширина 1 | 39 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 45 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 1,15 kg |
| Момент затяжки 1 | 280 N-m |
OE Equivalents
Nissan40210-00Q0ENissan40210-00QAGNissan40210-00QAKRenault402109697ROpel4412598Opel4430305Opel4451762Renault7701207358Renault7701207966Renault7701208427Vauxhall, Opel93161059Opel, Vauxhall93161376Vauxhall, Opel93198742Automotive Compatibility
NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultMEGANE IIMEGANE II01/2002 => --RenaultTRAFICTRAFIC II01/2002 => --RenaultVEL SATISVEL SATIS01/2002 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 101/2002 => --RenaultVELSATISVELSATIS 201/2002 => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --