Рем. комплект подшипников колеса

R155.76 - SNR

R155.76

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R155.93 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XGB 41930
  • Стопорное кольцо
  • Кронштейн датчика
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXGB
Ширина 139 mm
Внутренний диаметр 142 mm
Weight0,855 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Момент затяжки 1280 N-m
External diameter 1 (wheel)77 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault7701207676Renault, Dacia7701210111

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaSANDEROSANDERO II12/2007 => 10/2020--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultClioCLIO III => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultGRANDGRAND12/2007 => 10/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 10/2020--RenaultMODUSMODUS 212/2007 => 10/2020--RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultScenicSCENIC II12/2007 => 10/2020--RenaultSandero - B8A0 HatchbackSandero - B8A0 Hatchback => --RenaultSandero - B8A4 HatchbackSandero - B8A4 Hatchback => --RenaultSandero - B8J8 HatchbackSandero - B8J8 Hatchback => --RenaultSandero - B8JH HatchbackSandero - B8JH Hatchback => --RenaultScenicScenic12/2007 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II12/2007 => 10/2020--RenaultWINDWIND12/2007 => 10/2020--