• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R155.82 - SNR

R155.82

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • TGB.12095.S50
  • Гайка
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 154 mm
Внутренний диаметр 125 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Weight2,075 kg
External diameter 1 (wheel)133 mm
Обод, количество отверстий4

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan43202-00QACRenault8660002000

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo => --RenaultKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicleKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC14/FC16/FC17/FC1U/FC1Y PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --